Publikovat produkty
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation

    Ecostat Shower thermostat universal for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 13122000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 16 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13122000
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůEcostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)98
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures