Publikovat produkty
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    Specifikace
    • Surfaces: - 13137000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 17 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13137XXX
    • Skupina výrobkůPuristic
    • Skupina produktůBathroom Designs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)144
    • Šířka (mm)304
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures