Publikovat produkty
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    Specifikace
    • Surfaces: - 13186000 Chrome - 13186670 Matt Black Specification: • projection 152 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13186000
    • Skupina výrobkůBath thermostat
    • Skupina produktůEcostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures