Publikovat produkty
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    Specifikace
    • Surfaces: - 13193000 Chrome - 13193670 Matt Black Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • ceramic valve 180°, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13193XXX
    • Skupina výrobkůPuristic
    • Skupina produktůBathroom Designs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures