Publikovat produkty
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    Specifikace
    • Surfaces: - 13207000 Chrome Specification: • projection 156 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13207000
    • Skupina výrobkůBath thermostat
    • Skupina produktůEcostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets