Publikovat produkty
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Specifikace
    • Surfaces: - 13244180 n.a. Specification: • consists of: basic set, shower holder, shower hose • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maintenance opening required • suitable for 4-hole rim mounted bath mixer • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13244180
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures