Publikovat produkty
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13326XXX Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3

    Ecostat Fine Shower thermostat for exposed installation France C3
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 13326000 Chrome

      - 13326670 Matt Black

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • with silencer
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • connection dimension: DN15
      • connection type: S-connections, G ½
      • dirt filter included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13326XXX
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůEcostat Fine
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)103
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures