Publikovat produkty
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 13327000 Chrome

      - 13327670 Matt Black

      Specification:

      • projection 177 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,8 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • with silencer
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN15
      • connection type: G ½
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • dirt filter included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13327XXX
    • Skupina výrobkůBath thermostat
    • Skupina produktůEcostat Fine
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)188
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures