Publikovat produkty
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 13348000 Chrome

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota13348XXX
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůEcostat Element
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)38
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers