Publikovat produkty
RainSelect Basic set for 4 functions
RainSelect Basic set for 4 functions
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 4 functions

    RainSelect Basic set for 4 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 15312180 n.a. Specification: • 4 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15312180
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Skupina produktůRainSelect
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)82
    • Šířka (mm)646
    • Hloubka (mm)132
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures