Publikovat produkty
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat E Bath thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    Specifikace
    • Surfaces: - 15367000 Chrome Specification: • projection 171 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15367XXX
    • Skupina výrobkůBath thermostat
    • Skupina produktůEcostat E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)306
    • Hloubka (mm)204
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets