Publikovat produkty
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 15381000 Chrome - 15381140 Brushed Bronze - 15381340 Brushed Black Chrome - 15381990 Polished Gold Optic - 15381700 Matt White - 15381670 Matt Black Specification: • 3 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 18,5 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15381000
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůRainSelect
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)527
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures