Publikovat produkty
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 15382000 Chrome - 15382140 Brushed Bronze - 15382340 Brushed Black Chrome - 15382670 Matt Black - 15382700 Matt White - 15382990 Polished Gold Optic Specification: • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 38 l/min • flow rate per outlet: 26 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 38 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Waterfall, Rain large
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15382700
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůRainSelect
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)598
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures