Publikovat produkty
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Ecostat S Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 15758000 Chrome - 15758140 Brushed Bronze - 15758330 Polished Black Chrome - 15758340 Brushed Black Chrome - 15758670 Matt Black - 15758700 Matt White - 15758990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • volume control and diverter for 2 outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • flow rate upper outlet: 28 l/min • flow rate lower outlet: 25 l/min • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15758000
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůEcostat S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures