Publikovat produkty
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation

    Ecostat E Shower thermostat for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 15773007 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • dirt filter included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15773007
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůEcostat E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)306
    • Hloubka (mm)96
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína