Publikovat produkty
RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions

    RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 15855180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 2 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota15855XXX
    • Skupina výrobkůElectronic controllers
    • Skupina produktůRainButton
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)287
    • Šířka (mm)222
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures