Publikovat produkty
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Specifikace
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22414CHN
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůCubeStack
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)148
    • Šířka (mm)506
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)9.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína