Publikovat produkty
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
    hansgrohe

    MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless

    MitaPura S Floorstanding WC one piece with vertical outlet 305 rimless
    Specifikace
    • Surfaces: - 22431007 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • type: floorstanding WC one- piece • with concealed siphon • rimless • anti-bacterial surface • dirt-resistant surface • easy handling via push button • dual flushing • flushing water quantity: 3.0/4.5 l • flushing type: siphon jet • type of installation: floor standing • concealed fastening for the WC • type of fastening: glue, bolt • water connection: bottom water supply • centre-distance toilet seat fastener: 150 mm • with angle valve • position drain: 305 rough-in
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota22431CHN
    • Skupina výrobkůToilet combinations
    • Skupina produktůMitaPura S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)53.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína