Publikovat produkty
24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic
hansgrohe

24225XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart with thermostat 150cc Nordic
Specifikace
  • Surfaces: - 24225000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • overhead shower Pulsify 260 1jet • shower head size overhead shower: 260 mm • spray type overhead shower: PowderRain • spray disc surface: graphite • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • removable shower head • spray type hand shower: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider with locking push-button slider • swivel shower arm • thermostat Ecostat Fine • safety stop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN20 • connection thread G ¾ • centre distance 150 mm • intrinsically safe against backflow • 2 functions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota24225XXX
  • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
  • Skupina produktůPulsify S Puro
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)6.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011613
  • Název ETIMShower column/panel
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers