Publikovat produkty
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    hansgrohe

    24350XXX Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector

    Pulsify E Overhead shower 260 2jet with wall connector
    Specifikace
    • Surfaces: - 24350000 Chrome - 24350670 Matt Black - 24350700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 260 x 260 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10° • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • spray disc surface: graphite • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24350XXX
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůPulsify E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)284
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.79
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures