Publikovat produkty
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation

    ShowerTablet Select Shower thermostat 400 for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 24360677 Matt Black - 24360707 Matt White - 24360007 Chrome Specification: • 1 function • the volume control regulates up to 30% of the water flow • temperature and volume control • hand shower holder integrated in the shelf • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 10,2 l/min • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • limited to max. 43°C at the factory • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: plastic • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • dirt filter included • Thermostat is delivered with button hand shower
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24360CHN
    • Skupina výrobkůShower thermostat
    • Skupina produktůShowerTablet Select
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)74
    • Šířka (mm)412
    • Hloubka (mm)147
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie