Publikovat produkty
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Pulsify S Shower set 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm

    Pulsify S Shower set 100 1jet EcoSmart+ with shower bar 90 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 24383000 Chrome - 24383670 Matt Black - 24383700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 98 x 24 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • drilling distance 627 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • hand shower holder of plastic/metal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24383XXX
    • Skupina výrobkůWallbar sets
    • Skupina produktůPulsify S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)663
    • Šířka (mm)64
    • Hloubka (mm)322
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures