Publikovat produkty
Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder

    Unica Shower bar E 65 cm with easy slide hand shower holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 24404007 Chrome - 24404147 Brushed Bronze - 24404677 Matt Black - 24404707 Matt White Specification: • consists of: shower bar, slider • swivelling shower bar with rasters • profile stand pipe: square • stand pipe length: 663.0 mm • hand shower holder of plastic/metal, hand shower holder for right- and left-hand installation • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • drilling distance: 627.0 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota24404CHN
    • Skupina výrobkůWallbars
    • Skupina produktůUnica
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)663
    • Šířka (mm)74
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína