Publikovat produkty
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet EcoSmart 9 l/min with bath thermostat

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with bath thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 26162007 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, bath thermostat, shower hose, slider • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 21,2 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 10 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 6 bar • shower arm length overhead shower: 390 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 3 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26162007
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůRaindance E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)555
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína