Publikovat produkty
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min

    Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    Specifikace
    • Surfaces: - 26221000 Chrome - 26221140 Brushed Bronze - 26221340 Brushed Black Chrome - 26221670 Matt Black - 26221700 Matt White - 26221990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26221000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůCroma
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)59
    • Šířka (mm)280
    • Hloubka (mm)280
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures