Publikovat produkty
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    Specifikace
    • Surfaces: - 26232000 Chrome - 26232700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 20 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26232700
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)168
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)273
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures