Publikovat produkty
Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green with thermostat
Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green with thermostat
Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green with thermostat
Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green with thermostat
    hansgrohe

    Vernis Blend Showerpipe 230 1jet Green with thermostat

    Vernis Blend Showerpipe 200 1jet Green with thermostat
    Specifikace
    • Surfaces: - 26318000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Vernis Blend 200 1jet • shower head size overhead shower: 205 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5,5 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 5,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 19 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • shower arm length overhead shower: 426 mm • thermostat Vernis • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26318XXX
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůVernis Blend
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1230
    • Šířka (mm)277
    • Hloubka (mm)528
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures