Publikovat produkty
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Raindance Select S Shower set 120 3jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26323000 Chrome - 26323400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of metal • wallbar could be also used as grab bar - load capacity of 200 kg • stand pipe length: 990.0 mm • shower bar diameter: 25 mm • profile stand pipe: round • metal hand shower holder • TÜV certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26323400
    • Skupina výrobkůWallbar sets
    • Skupina produktůRaindance Select S
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)990
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures