Publikovat produkty
Casetta Soap dish E
Casetta Soap dish E
    hansgrohe

    Casetta Soap dish E

    Casetta Soap dish/ shelf E
    Specifikace
    • Surfaces: - 26511000 Chrome - 26511400 White/Chrome - 26511600 Black/Chrome Specification: • with mounting material • length 200 mm • shelf finish: chrome, white or black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26511000
    • Skupina výrobkůSupplies
    • Skupina produktůCasetta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)340
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures