Publikovat produkty
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    Crometta Shower set 100 Vario with shower bar 65 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26532400
    • Skupina výrobkůWall bar sets
    • Skupina produktůCrometta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)669
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)281
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010109
    • Název ETIMSliding rod combination
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures