Publikovat produkty
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm

    Raindance Select E Shower holder set 120 3jet with shower hose 160 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 26720000 Chrome - 26720400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 120 mm • integrated support function • spray type: RainAir, Rain, Whirl • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 14,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • Shower holder of plastic • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26720XXX
    • Skupina výrobkůHand showers
    • Skupina produktůRaindance Select E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)445
    • Šířka (mm)122
    • Hloubka (mm)136
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)670
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures