Publikovat produkty
Crometta E Overhead shower 240 1jet
Crometta E Overhead shower 240 1jet
    hansgrohe

    Crometta E Overhead shower 240 1jet

    Crometta E Overhead shower 240 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 26726670 Matt Black - 26726000 Chrome - 26726340 Brushed Black Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 15,9 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15,9 l/min • function from: 8,9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26726000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůCrometta E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures