Publikovat produkty
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Rainfinity Shelf 500
    Specifikace
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota26844XXX
    • Skupina výrobkůShelfs
    • Skupina produktůRainfinity
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)28
    • Šířka (mm)502
    • Hloubka (mm)84
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011163
    • Název ETIMShelf
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties