Publikovat produkty
Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Specifikace
  • Surfaces: - 26943671 Matt Black - 26943821 Brushed Nickel - 26943001 Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota26943USA
  • Skupina výrobkůOverhead showers
  • Skupina produktůCrometta E
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2.38
  • Šířka (mm)9.5
  • Hloubka (mm)9.5
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011383
  • Název ETIMShower head
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures