Publikovat produkty
Logis Universal Towel rack with towel holder
Logis Universal Towel rack with towel holder
    hansgrohe

    Logis Universal Towel rack with towel holder

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)
    Logis Universal Towel rack with towel holder
    Specifikace
    • Surfaces: - 41720000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 600 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota41720000
    • Skupina výrobkůTowel rack
    • Skupina produktůLogis Universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)655
    • Hloubka (mm)260
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings