Publikovat produkty
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    hansgrohe

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation

    Raindance Shower panel Lift 180 2jet for exposed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 27008000 Satin Chrome - 27008400 White/Chrome Specification: • consists of: shower panel, overhead shower, baton hand shower, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance S 180 Air • shower head size: 180 mm • spray type (overhead shower): RainAir, wide flood jet • shower arm length: 420 mm • adjustable height: 200 mm • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 14 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 2,2 bar • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • centre distance: 150 ± 12 mm • connection thread G ½ • site: wall • mounting type: exposed installation • suitable for continuous flow water heaters • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 2,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27008000
    • Skupina výrobkůShowerpipe
    • Skupina produktůRaindance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1311
    • Šířka (mm)547
    • Hloubka (mm)512
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures