Publikovat produkty
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic

    Raindance E Showerpipe 360 1jet with thermostat Nordic
    Specifikace
    • Surfaces: - 27134000 Chrome - 27134400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Raindance E 360 Air • shower head size overhead shower: 360 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: chrome or white • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower arm length overhead shower: 380 mm • thermostat Ecostat Select • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27134000
    • Skupina výrobkůShowerpipes with thermostat
    • Skupina produktůRaindance E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1206
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)478
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers