Publikovat produkty
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    Specifikace
    • Surfaces: - 27154000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, Massage spray, Shampoo spray, normal spray • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • ceramic cartridge • adjustable hot water limitation • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27154000
    • Skupina výrobkůShower pipes with mixer
    • Skupina produktůCroma
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1426
    • Šířka (mm)285
    • Hloubka (mm)352
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures