Publikovat produkty
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm

    Raindance E Overhead shower 360 1jet with shower arm 24 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 27371000 Chrome - 27371020 Polished Chrome - 27371130 Polished Bronze - 27371140 Brushed Bronze - 27371250 Brushed Gold Optic - 27371260 Brushed Chrome - 27371300 Polished Red Gold - 27371310 Brushed Red Gold - 27371330 Polished Black Chrome - 27371340 Brushed Black Chrome - 27371800 Stainless Steel Optic - 27371820 Brushed Nickel - 27371830 Polished Nickel - 27371930 Polished Brass - 27371950 Brushed Brass - 27371990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16,5 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27371000
    • Skupina výrobkůOverhead showers
    • Skupina produktůRaindance E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)169
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)339
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures