Publikovat produkty
WallStoris Squeegee
WallStoris Squeegee
    hansgrohe

    WallStoris Squeegee

    WallStoris Squeegee
    Specifikace
    • Surfaces: - 27916677 Matt Black - 27916707 Matt White Specification: • material: plastic • storage option in storage basket • suitable for glass • easy to clean • ergonomic design • dimensions: 195 x 44 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27916CHN
    • Skupina výrobkůsupplies accessoires
    • Skupina produktůWallStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)195
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód CSI UniFormat IID2090
    • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína