Publikovat produkty
WallStoris Tumbler
WallStoris Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Tumbler

    WallStoris Tumbler
    Specifikace
    • Surfaces: - 27921670 Matt Black - 27921700 Matt White Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, razors, tooth paste • with a partition that can be repositioned or removed • dishwasher safe, easy to clean
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota27921XXX
    • Skupina výrobkůTooth brush tumbler
    • Skupina produktůWallStoris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)108
    • Šířka (mm)126
    • Hloubka (mm)126
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)252
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010556
    • Název ETIMToothbrush holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Popis Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings