Publikovat produkty
sBox Finish set square
sBox Finish set square
    hansgrohe

    sBox Finish set square

    sBox Finish set square
    Specifikace
    • Surfaces: - 28010000 Chrome - 28010140 Brushed Bronze - 28010340 Brushed Black Chrome - 28010670 Matt Black - 28010700 Matt White - 28010990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hose box, shower hose, escutcheon • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • connection dimension: DN15 • no additional maintenance opening required • bath rim width at least 100 mm • clamping range: 0 - 30 mm • maximum pull-out length of hand shower 1.45 m • removable for service at any time • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28010000
    • Skupina výrobkůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Skupina produktůsBox
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)553
    • Šířka (mm)214
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures