Publikovat produkty
sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation
    hansgrohe

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28016000
    • Skupina výrobkůSupplies
    • Skupina produktůsBox
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)495
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures