Publikovat produkty
Comfortflex Shower hose 125 cm
Comfortflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 125 cm

    Comfortflex Shower hose 125 cm
    Specifikace
    • Surfaces: - 28167000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28167000
    • Skupina výrobkůShower hoses
    • Skupina produktůComfortflex
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)15
    • Šířka (mm)15
    • Hloubka (mm)1250
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)232
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011535
    • Název ETIMShower hose
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures