Publikovat produkty
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
hansgrohe Bidette hand shower 1jet
    hansgrohe

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet
    Specifikace
    • Surfaces: - 28338000 Chrome Specification: • shower head size: 25 mm • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • non-return valve • with automatic resetting • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28338000
    • Skupina výrobkůSupplies
    • Skupina produktůhansgrohe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures