Publikovat produkty
Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 160 1jet 2.0 GPM
Specifikace
  • Surfaces: - 28450001 Chrome - 28450821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 160 mm • spray type: Stream • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota28450001
  • Skupina výrobkůOverhead showers
  • Skupina produktůCroma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.5
  • Šířka (palce)6.25
  • Hloubka (palce)6.25
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (lb)0.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011383
  • Název ETIMShower head
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures