Publikovat produkty
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    Specifikace
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28917XXX
    • Skupina výrobkůShelfs
    • Skupina produktůWallStoris Planet Edition
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)169
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)39
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)189
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011163
    • Název ETIMShelf
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings