Publikovat produkty
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Specifikace
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota28918XXX
    • Skupina výrobkůsupplies accessoires
    • Skupina produktůWallStoris Planet Edition
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)61
    • Šířka (mm)43
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)80
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings