Publikovat produkty
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    hansgrohe

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles

    Metropol Classic 4-hole rim mounted bath mixer with cross handles
    Specifikace
    • Surfaces: - 31449000 Chrome - 31449090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 204 mm • flow rate for bath spout at 3 bar: 23 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 18 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31449000
    • Skupina výrobkůBath mixers
    • Skupina produktůMetropol Classic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)189
    • Šířka (mm)432
    • Hloubka (mm)309
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures