Publikovat produkty
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR

    Logis Single lever basin mixer with device shut-off valve with bidette hand shower and shower hose 160 cm DZR
    Specifikace
    • Surfaces: - 31543000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose • ComfortZone 190 • spout height: 191 mm • swivel range 120° • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota31543000
    • Skupina výrobkůBasin mixers
    • Skupina produktůLogis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures